ZHDS426 September 2026 SN74LVC04B
PRODUCTION DATA
SN74LVC04B 可用于通过外部触发器向计数器添加一个附加级。由于计数器使用负边沿触发,因此触发器的时钟输入必须反相才能提供此功能。此功能仅需要 SN74LVC04B 器件中的一个反相器(共六个),因此剩余的通道可用于其他需要反相信号的应用。未使用的输入必须在 VCC 或 GND 端接。未使用的输出可以保持悬空状态。