ZHCSVJ5 March 2024 SN74LV8T596
PRODUCTION DATA
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt < 2.5ns。
对于时钟输入,fmax 是在输入占空比为 50% 时测量的。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。
| 测试 | S1 | RL | CL | ΔV | VCC |
|---|---|---|---|---|---|
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |

图 6-3 电压波形,设置和保持时间
图 6-2 电压波形,脉冲持续时间