ZHCSUZ0 February 2024 SN74LV8T594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在此应用中,SN74LV8T594 用于控制七段显示器。利用串行输出并组合一些输入信号,这一实现将控制显示器所需的 I/O 引脚数量从 16 个减少到 4 个。与其他 I/O 扩展器不同,SN74LV8T594 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。
对于可以级联多少个 SN74LV8T594 器件并没有实际限制。要添加更多此器件,串行输出将需要连接到以下串行输入,并且需要相应地连接时钟。通过对移位寄存器和输出寄存器进行单独控制,可以显示所需的数字,同时将下一位的数据加载到移位寄存器中。有关针对级联移位寄存器的常见设计挑战的解决方案,请参阅应用手册使用移位寄存器进行设计。
上电时,移位寄存器和输出寄存器的初始状态是未知的。要提供一个定义的状态,需要同时将两个寄存器清零。为了将移位寄存器和输出寄存器初始化为全零,可以将一个 RC 网络连接到 SRCLR 和 RCLR 引脚,如图所示。