ZHCSYF5 June 2025 SN74LV8T244
PRODUCTION DATA
SN74LV8T244 是一款具有三态输出和施密特触发输入的八通道缓冲器。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV8T244 | RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
| SN74LV8T244 | PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |
| SN74LV8T244 | DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |