ZHCSVP2A March 2024 – June 2025 SN74LV8T244-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV8T244-Q1 属于 TI 的 LVxT 逻辑器件系列,具有集成电压电平转换功能。该系列器件的设计具有更低的输入电压阈值,支持升压转换;其输入可承受高达 5.5V 电平的信号,支持降压转换。为了正常运行,输入信号必须保持或高于指定的 VIH(MIN) 电平才能获得高电平输入状态,保持或低于指定的 VIL(MAX) 电平才能获得低电平输入状态。图 7-2 展示了 LVxT 系列器件的典型 VIH 和 VIL 电平,以及标准 CMOS 器件的电压电平用于比较。
输入为高阻抗,通常建模为与输入电容并联的电阻器,如电气特性 中所示。最坏情况下的电阻是使用绝对最大额定值 中给出的最大输入电压和电气特性 中给出的最大输入漏电流,根据欧姆定律 (R = V ÷ I) 计算得出的。
输入信号必须在有效逻辑状态之间快速转换,如建议运行条件 表中的输入转换速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。有关更多详细信息,请参阅 CMOS 输入缓慢或悬空的影响 应用报告。
在运行期间,任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在有效的高或低电压电平下进行端接。如果系统不会一直主动驱动输入,则可以添加上拉或下拉电阻器,以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素;但建议使用 10kΩ 电阻器,这通常可以满足所有要求。
图 7-2 LVxT 输入电压电平