ZHCSXU2 January 2025 SN74LV8T240-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8 | 15.5 | 18.0 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8 | 20 | 22.5 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 | 27.4 | 31.0 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 | 34 | 37.5 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8 | 16.6 | 19.0 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8 | 19.7 | 22.8 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 | 24.5 | 27.5 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 | 31.2 | 34.5 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 | 26.8 | 31.5 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 | 30.6 | 35.5 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 1.8 | 27.8 | 32.0 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 1.8 | 32.6 | 37.0 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5 | 8.59 | 14 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5 | 11.7 | 17 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 | 15.4 | 18.0 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 | 20 | 23.0 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5 | 9.59 | 14 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5 | 11.7 | 17 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 | 13.8 | 16.5 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 | 18.5 | 21 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 | 15.3 | 19.0 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 | 17.6 | 21.5 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 2.5 | 15.6 | 19.5 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 2.5 | 18.8 | 23.0 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3 | 6.09 | 9 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3 | 8.47 | 12.5 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 | 10.8 | 13 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 | 14.2 | 17 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3 | 6.88 | 9 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3 | 8.59 | 12.5 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 | 9.56 | 13 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 | 13.2 | 17 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 | 11.1 | 13.8 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 | 13 | 16 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 3.3 | 11.2 | 14.0 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 3.3 | 13.7 | 16.8 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5 | 4.73 | 6.5 | nS | |
| tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5 | 6.53 | 8.5 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 5 | 7.99 | 9.8 | nS | |
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 | 9.92 | 11.5 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5 | 4.64 | 6.5 | nS | |
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5 | 6 | 8.5 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5 | 7.01 | 9 | nS | |
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 | 9.39 | 11 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5 | 7.79 | 9.5 | nS | |
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5 | 9.39 | 11.5 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 15pF | 5 | 7.82 | 9.8 | nS | |
| tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5 | 9.66 | 11.9 | nS | |