ZHCSQR3T April 1998 – March 2023 SN74LV595A
PRODMIX
SN74LV595A 器件包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LV595A | RGY(VQFN,16) | 4.00mm × 3.50mm |
| PW (TSSOP, 16) | 5.00mm × 4.40mm | |
| NS(SO,16) | 10.20mm × 5.30mm | |
| D (SOIC, 16) | 9.00 mm × 3.90 mm | |
| BQB(WQFN,16) | 3.60mm × 2.60mm |
逻辑图(正逻辑)