ZHCSTV9 November 2023 SN74LV4T86-EP
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
VOH | IOH = -50µA | 1.65V 至 5.5V | VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | V | ||||
IOH = -2mA | 1.65V 至 2V | 1.28 | 1.7 (1) | 1.21 | |||||
IOH=-3mA | 2.25V 至 2.75V | 2 | 2.4(1) | 1.93 | |||||
IOH = -5.5mA | 3V 至 3.6V | 2.6 | 3.08(1) | 2.49 | |||||
IOH = -8mA | 4.5V 至 5.5V | 4.1 | 4.65(1) | 3.95 | |||||
VOL | IOL = 50µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 2mA | 1.65V 至 2V | 0.1(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOL = 3mA | 2.25V 至 2.75V | 0.1(1) | 0.15 | 0.2 | |||||
IOL = 5.5mA | 3V 至 3.6V | 0.2(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOL = 8mA | 4.5V 至 5.5V | 0.3(1) | 0.3 | 0.35 | |||||
II | VI = 0V 或 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = 0V 或 VCC,IO = 0;负载开路 | 1.65V 至 5.5V | 2 | 20 | µA | ||||
ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 1.8V | 10 | 20 | µA | |||||
CI | VI=VCC或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||
CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 3 | pF | |||||
CPD | 空载,F = 1MHz | 5V | 14 | pF |