ZHCSVP4 March 2024 SN74LV3T99-Q1
ADVANCE INFORMATION
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1I3T99QPWRQ1 | TSSOP | PW | 20 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 6.95 | 7.00 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1I3T99QPWRQ1 | TSSOP | PW | 20 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 38.0 |