ZHCSRB4I April 1998 – March 2023 SN74LV367A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74LV367A | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | A | Y | CL = 15 pF | 3.6 | 5.9 | 1 | 7 | ns | |
| ten | OE | Y | 3.8 | 7.2 | 1 | 8.5 | |||
| tdis | OE | Y | 2.6 | 7.2 | 0 | 8.5 | |||
| tpd | A | Y | CL = 50 pF | 4.5 | 7.9 | 1 | 9 | ns | |
| ten | OE | Y | 4.9 | 9.2 | 1 | 10.5 | |||
| tdis | OE | Y | 4.5 | 9.2 | 0 | 10.5 | |||
| tsk(o) | 1 | 1 | |||||||