ZHCSTV7 November 2023 SN74LV2T74-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 1.8V | 9 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 1.8V | 9 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 1.8V | 9 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 1.8V | 7 | nS | |
| th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 1.8V | 0.5 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 2.5V | 8 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 2.5V | 8 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 2.5V | 8 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 2.5V | 6 | nS | |
| th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 2.5V | 0.5 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 3.3V | 7 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 3.3V | 7 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 3.3V | 7 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 3.3V | 5 | nS | |
| th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 3.3V | 0.5 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 5.0V | 5 | nS | |
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5.0V | 5 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 5.0V | 5 | nS | |
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 5.0V | 3 | nS | |
| th | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 5.0V | 0.5 | nS |