SN74LV244B-EP 八通道缓冲器和线路驱动器需在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都由各自的输出使能引脚进行控制。该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
封装信息器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|
SN74LV244B-EP | DW(SOIC,20) | 12.8mm x 10.3mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。