ZHCSQH1B May 2022 – November 2023 SN74LV1T34-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV1T34-Q1 包含支持扩展电压运行的单个缓冲器,可实现电平转换。缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV1T34-Q1 | DCK(SC70,5) | 2mm × 2.1mm | 2mm x 1.25mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
简化逻辑图