ZHCSBS7D November 2013 – May 2024 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | TA = -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.65V 至 1.8V | 0.94 | 1.0 | V | ||||
| 2.0V | 0.99 | 1.03 | |||||||
| 2.25V 至 2.5V | 1.135 | 1.18 | |||||||
| 2.75V | 1.21 | 1.23 | |||||||
| 3V 至 3.3V | 1.35 | 1.37 | |||||||
| 3.6V | 1.47 | 1.48 | |||||||
| 4.5V 至 5.0V | 2.02 | 2.03 | |||||||
| 5.5 V | 2.1 | 2.11 | |||||||
| VIL | 低电平输入电压 | 1.65V 至 2.0V | 0.58 | 0.55 | V | ||||
| 2.25V 至 2.75V | 0.75 | 0.71 | |||||||
| 3V 至 3.6V | 0.8 | 0.65 | |||||||
| 4.5V 至 5.5V | 0.8 | 0.8 | |||||||
| VOH | IOH = -20µA | 1.65V 至 5.5V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | ||||
| IOH = -2.0mA | 1.65V | 1.28 | 1.21 | V | |||||
| 1.8V | 1.5 | 1.45 | |||||||
| IOH = -3mA | 2.3V | 2.0 | 1.93 | V | |||||
| IOH = -3mA | 2.5V | 2.25 | 2.15 | V | |||||
| IOH = -3.0mA | 3.0V | 2.78 | 2.7 | V | |||||
| IOH = -5.5mA | 2.6 | 2.49 | |||||||
| IOH = -5.5mA | 3.3V | 2.9 | 2.8 | ||||||
| IOH = -4mA | 4.5V | 4.2 | 4.1 | V | |||||
| IOH = -8mA | 4.1 | 3.95 | |||||||
| IOH = -8mA | 5.0V | 4.6 | 4.5 | ||||||
| VOL | IOL = 20µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 2.0mA | 1.65V | 0.2 | 0.25 | ||||||
| IOH = 3mA | 2.3 V | 0.15 | 0.2 | ||||||
| IOL = 3mA | 3.0V | 0.1 | 0.15 | ||||||
| IOL = 5.5mA | 0.2 | 0.252 | |||||||
| IOL = 4mA | 4.5V | 0.15 | 0.2 | ||||||
| IOL = 8mA | 0.3 | 0.35 | |||||||
| II | A 输入 | VI = 0V 或 VCC | 0V、1.8V、2.5V、 3.3V、5.5V | 0.1 | ±1 | μA | |||
| ICC | VI = 0V 或 VCC, IO = 0;负载开路 | 5.0V | 1 | 10 | μA | ||||
| 3.3V | 1 | 10 | |||||||
| 2.5V | 1 | 10 | |||||||
| 1.8V | 1 | 10 | |||||||
| ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V 其他输入为 0V 或 VCC, IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| 一个输入为 0.3V 或 1.1V 其他输入为 0V 或 VCC, IO = 0 | 1.8V | 10 | 10 | μA | |||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 2 | 10 | 2 | 10 | pF | ||
| Co | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 2.5 | 2.5 | pF | ||||