ZHCSBJ6F September 2013 – October 2025 SN74LV1T08
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
频率 (典型值) |
VCC | CL | TA = 25°C | TA = -65°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tpd | 任意输入 | Y | 直流到 50MHz | 5.0V | 15pF | 4 | 5 | 4 | 5 | ns | ||
| 30pF | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | ||||||||
| 3.3V | 15pF | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | ns | ||||||
| 30pF | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||
| 直流到 25MHz | 2.5V | 15pF | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ns | |||||
| 30pF | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
| 直流到 15MHz | 1.8V | 15pF | 10.5 | 11 | 11 | 12 | ns | |||||
| 30pF | 12 | 13 | 12 | 14 | ||||||||