ZHCSQ79A July 2023 – January 2024 SN74LV1T08-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 1.65V 至 5.5V | VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | V | ||||
| IOH = –2mA | 1.65V | 1.28 | 1.7(1) | 1.21 | |||||
| IOH=-3 mA | 2.25V | 2 | 2.4(1) | 1.93 | |||||
| IOH = -5.5 mA | 3.0V | 2.6 | 3.08(1) | 2.49 | |||||
| IOH = –8mA | 4.5V | 4.1 | 4.65(1) | 3.95 | |||||
| VOL | IOH = 50µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOH = 2 mA | 1.65V | 0.1(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
| IOH = 3mA | 2.25V | 0.1(1) | 0.15 | 0.2 | |||||
| IOH = 5.5 mA | 3.0V | 0.2(1) | 0.2 | 0.25 | |||||
| IOH = 8 mA | 4.5V | 0.3(1) | 0.3 | 0.35 | |||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5V | 0.12 | ±1 | µA | ||||
| 3.3V | 1 | 10 | |||||||
| 2.5V | 1 | 10 | |||||||
| 1.8V | 1 | 10 | |||||||
| ΔICC | 一个输入电压为 0.3V 或 3.4V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| 一个输入电压为 0.3V 或 1.1V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 1.8V | 10 | 10 | µA | |||||
| II | VI = 0V 至 VCC | 0.12 | ±1 | µA | |||||
| Ci | VI=VCC或 GND | 3.3V | 2 | 10 | 2 | 10 | pF | ||
| CO | Vo = VCC 或 GND | 3.3V | 2.5 | 2.5 | pF | ||||
| CPD(2)(3) | F = 1MHz 和 10MHz | 1.65V 至 5.5V | 14 | pF | |||||