ZHCSRV5G April 1998 – March 2023 SN74LV157A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = −50 µA | 2 V to 5.5 V | VCC−0.1 | V | ||||
| IOH = −2 mA | 2.3 V | 2 | ||||||
| IOH = −6 mA | 3 V | 2.48 | ||||||
| IOH = −12 mA | 4.5 V | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 50 µA | 2 V to 5.5 V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 2 mA | 2.3 V | 0.4 | ||||||
| IOL = 6 mA | 3 V | 0.44 | ||||||
| IOL = 12 mA | 4.5 V | 0.55 | ||||||
| II | VI = 5.5 V or GND | 0 to 5.5 V | ± 1 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 20 | μA | |||
| Ioff | VI or VO = 0 to 5.5 V | 0 | 5 | µA | ||||
| Ci | VI = VCC or GND | 3.3 V | 1.7 | pF | ||||