ZHCSSV7 august 2023 SN74LV14B-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
| VCC = 2.3V 至 5.5V | VCC × 0.7 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
| VCC = 2.3V 至 5.5V | VCC × 0.3 | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2V | -50 | µA | |
| VCC=2.3V 至 2.7V | –2 | mA | |||
| VCC=3V 至 3.6V | -6 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | –12 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2V | 50 | µA | |
| VCC=2.3V 至 2.7V | 2 | mA | |||
| VCC=3V 至 3.6V | 6 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 12 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | °C | |