这些三路 3 输入正与非门可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。SN74LV10A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C。这些器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
封装信息1
| 器件型号 |
封装1 |
封装尺寸(标称值) |
| SN74LV10A |
D(SOIC,14) |
8.65mm x 3.90mm |
| NS(SO,14) |
10.20mm x 5.30mm |
| PW(TSSOP,14) |
5.00mm x 4.40mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。