ZHCSPU1G November 1988 – October 2022 SN74HCT32
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4HCT32 器件包含四个独立的 2 输入或门。它们以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT32D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| SN74HCT32DBR | SSOP (14) | 6.20mm × 5.30mm |
| SN74HCT32N | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
| SN74HCT32NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HCT32PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框图