ZHCSK73C August 2019 – October 2026 SN74HCS7002-Q1
PRODUCTION DATA
在该应用中,使用两个双输入与非门来创建 SR 锁存器,如图 7-1 所示。可以对第二个 SR 锁存器使用两个额外的逻辑门,或者可将输入接地且两个通道均未使用。
SN74HCS7002-Q1 用于驱动防拆指示灯 LED 并为系统控制器提供一位数据。当防拆开关输出高电平时,输出 Q 变为高电平。此输出保持高电平,直到系统控制器处理该事件并向 R 输入发送高电平信号,使 Q 输出恢复至低电平。
用户可以在或非门的反馈路径中添加一个小 RC,以将输出设为特定默认状态,这可能会产生较慢的转换速率。这一事实使得 SN74HCS7002-Q1 具有无输入切换速率要求的施密特触发输入,是该应用的理想之选。