ZHCSK72C August 2019 – October 2026 SN74HCS4075-Q1
PRODUCTION DATA
输入信号必须超过 Vt-(min) 才能被视为逻辑低电平,必须超过 Vt+(max) 才能被视为逻辑高电平。不要超过节 5.1中的最大输入电压范围。
未使用的输入必须端接至 VCC 或地。如果输入完全不使用,则可以直接端接,如果有时要使用输入,但并非始终使用,则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态,下拉电阻用于默认低电平状态。电阻值受控制器的驱动电流、进入 SN74HCS4075-Q1 的泄漏电流(如节 5.5中所规定)以及所需输入转换率的限制。由于这些因素,通常使用 10kΩ 的电阻值。
SN74HCS4075Q1 由于具有施密特触发输入,因而没有输入信号转换速率要求。
具有施密特触发输入的另一个优势是能够抑制噪声。振幅足够大的噪声仍然会导致问题。要了解噪声大到什么程度才算过大,请参考节 5.5中的 ΔVT(min)。此迟滞值将提供峰峰值限制。
与标准 CMOS 输入不同,施密特触发输入可以保持在任何有效值,而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在 VCC 或地电平以外的值所导致的典型附加电流绘制在节 5.7中。
有关此器件的输入的更多信息,请参阅节 7.3。