ZHCSP61A November 2021 – February 2022 SN74HCS373-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS373-Q1 包含八路 D 类锁存器。所有输入均包括施密特触发架构。所有通道共享锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74HCS373PW-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
SN74HCS373WRKS-Q1 | VQFN (20) | 4.50mm x 2.50mm |