ZHDS484A September 2020 – October 2026 SN74HCS365
PRODUCTION DATA
SN74HCS365 包含六个具有施密特触发输入和三态输出的独立缓冲器。当两个输出使能 (OE) 引脚中的任一引脚设置为高电平状态时,所有通道均处于高阻态模式。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 (2) | 本体尺寸 (3) |
|---|---|---|---|
| SN74HCS365 | PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |
| D(SOIC,16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
| DYY(SOT-23,16) | 4.2mm × 2mm | 4.2mm × 2mm |