ZHCSK22E July 2019 – October 2026 SN74HCS32-Q1
PRODUCTION DATA
在该应用中,将三个双输入或门相组合,可达到 4 输入或门的功能,如图 8-1 所示。第四个门可用于系统中的另一个应用,或者可将输入接地,不使用该通道。
SN74HCS32-Q1 用于直接控制风扇驱动器的使能引脚。要启用风扇驱动器,仅需一个输入信号处于高电平即可,并且在所有信号变为低电平时应禁用风扇驱动器。4 输入或门功能将四个单独的过热信号组合成一个高电平有效使能信号。
温度传感器通常会分布在整个系统中,并非集中在同一位置。这样一来,需要更长的布线或导线来传递信号,会导致边沿转换变慢。SN74HCS32-Q1 具有无输入切换速率要求的施密特触发输入,因此非常适合该应用。