ZHCSKY6A February 2020 – October 2026 SN74HCS30-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 D 或 PW 封装14 引脚 SOIC 或 TSSOP顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A | 1 | I | 输入 A |
| B | 2 | I | 输入 B |
| C | 3 | I | 输入 C |
| D | 4 | I | 输入 D |
| E | 5 | I | 输入 E |
| F | 6 | I | 输入 F |
| G | 11 | I | 输入 G |
| GND | 7 | — | 接地 |
| H | 12 | I | 输入 H |
| NC | 9、10、13 | — | 无内部连接 |
| VCC | 14 | — | 正电源 |
| Y | 8 | O | 输出 Y |