ZHCSKZ2B March 2020 – October 2026 SN74HCS20
PRODUCTION DATA
图 4-1 D 或 PW 封装14 引脚 SOIC 或 TSSOP顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | I | 通道 1,输入 A |
| 1B | 2 | I | 通道 1,输入 B |
| 1C | 4 | I | 通道 1,输入 C |
| 1D | 5 | I | 通道 1,输入 D |
| 1Y | 6 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 9 | I | 通道 2,输入 A |
| 2B | 10 | I | 通道 2,输入 B |
| 2C | 12 | I | 通道 2,输入 C |
| 2D | 13 | I | 通道 2,输入 D |
| 2Y | 8 | O | 通道 2,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| NC | 3、11 | — | 无内部连接 |
| VCC | 14 | — | 正电源 |