ZHCSNG4D September 2020 – December 2021 SN74HCS138-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCS138PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN74HCS138D-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74HCS138BQB-Q1 | WQFN (16) | 3.50mm × 2.50mm |
| SN74HCS138DYY-Q1 | SOT-23-THN (16) | 4.20mm × 2.00mm |
| SN74HCS138WBQB-Q1 | WQFN (16) | 3.50mm × 2.50mm |