ZHCSKR1B January 2020 – October 2026 SN74HCS10
PRODUCTION DATA
验证所需电源电压在电气特性中规定的范围内。电源电压按照电气特性 部分所述设置器件的电气特性。
正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74HCS10 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 ICC(在电气特性 中列出)以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。验证不要超过绝对最大额定值中列出的通过 VCC 的最大总电流。
地必须能够灌入的电流等于 SN74HCS10 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性 中列出)以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入接地连接可灌入的大小相同的电流。验证不要超过绝对最大额定值中列出的通过 GND 的最大总电流。
SN74HCS10 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载,同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载;但是,TI 建议在输出端和电容器之间添加一个串联电阻器,以防止电流过大。
SN74HCS10 可以驱动由 RL ≥ VO/IO 描述的总电阻负载,输出电压和电流在电气特性 表中用 VOH 和 VOL 定义。在高电平状态下输出时,公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 VCC 引脚处的电源电压之间的差值。
总功耗可以使用 CMOS 功耗与 Cpd 计算应用手册 中提供的信息进行计算。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性应用手册 中提供的信息计算热增量。