ZHDS489B June 2020 – October 2026 SN74HCS09
PRODUCTION DATA
确保所需电源电压在建议运行条件 中规定的范围内。电源电压按照电气特性 所述设置器件的电气特性。
接地端必须能够灌入的电流等于 SN74HCS09 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性中列出)之和。逻辑器件只能灌入外部上拉电阻或其他电源提供的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 GND 的最大总电流。
总功耗可以使用 CMOS 功耗与 Cpd 计算中提供的信息进行计算。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性中提供的信息计算热增量。
绝对最大额定值 中列出的最高结温 TJ(max) 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反绝对最大额定值 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。