ZHCSLK3B June 2020 – October 2026 SN74HCS05-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含六个独立的反相器,具有漏极开路输出和施密特触发器输入。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74HCS05QQ1 | PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.90mm |
施密特触发输入的优势