ZHCSJT5C May 2019 – March 2021 SN74HCS04-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包含六个具有施密特触发输入的独立逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCS04PW-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN74HCS04D-Q1 | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74HCS04BQA-Q1 | WQFN (14) | 3.00mm x 2.50mm |
施密特触发输入的优势