ZHCSK19E July 2019 – October 2026 SN74HCS02-Q1
PRODUCTION DATA
D 或 PW 封装;
BQA 封装 | 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 2 | I | 通道 1,输入 A |
| 1B | 3 | I | 通道 1,输入 B |
| 1Y | 1 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 5 | I | 通道 2,输入 A |
| 2B | 6 | I | 通道 2,输入 B |
| 2Y | 4 | O | 通道 2,输出 Y |
| 3A | 8 | I | 通道 3,输入 A |
| 3B | 9 | I | 通道 3,输入 B |
| 3Y | 10 | O | 通道 3,输出 Y |
| 4A | 11 | I | 通道 4,输入 A |
| 4B | 12 | I | 通道 4,输入 B |
| 4Y | 13 | O | 通道 4,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| VCC | 14 | — | 正电源 |
| 散热焊盘(1) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源 | |