ZHCSQG5G December 1982 – April 2022 SN54HC573A , SN74HC573A
PRODUCTION DATA
SNx4HC573A 器件是八路透明
D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,
Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN54HC573AJ | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| SN54HC573AW | CFP (20) | 13.72mm × 6.92mm |
| SN54HC573AFK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
| SN74HC573AN | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| SN74HC573ADW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| SN74HC573ADB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
| SN74HC573APW | TSSOP (20) | 5.00mm × 4.40mm |
逻辑图(正逻辑)