ZHCSPQ5F March 1984 – July 2022 SN54HC540 , SN74HC540
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些八路缓冲器和线路驱动器具有常见 ’HC240 系列器件的性能,并提供封装两侧输入和输出的引脚排列。这种布置非常有助于印刷电路板布局布线。
三态控制栅极为 2 输入或非门。如果任一输出使能端(OE1 或 OE2)输入为高电平,则所有八路输出均处于高阻抗状态。’HC540 器件在输出端提供反相数据。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN54HC540J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| SN74HC540DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| SN74HC540N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| SN74HC540NSR | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
| SN74HC540PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
功能方框图