ZHCSQB2E January 1996 – March 2022 SN54HC367 , SN74HC367
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4HC367 是具有三态输出的六路缓冲器。该器件配置为两组,其中一组四个驱动器,另一组两个驱动器,每组都由各自的输出使能引脚进行控制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN54HC367J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| SN74HC367D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74HC367N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| SN74HC367NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
| SN74HC367PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框图