ZHCSPW9C
September 2002 – June 2022
SN74HC244-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
说明
3
Revision History
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Recommended Operating Conditions (1)
5.3
Thermal Information
5.4
Electrical Characteristics
5.5
Switching Characteristics
5.6
Operating Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
10.3
Trademarks
10.4
Electrostatic Discharge Caution
10.5
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DW|20
PW|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PW|20
QFND419A
订购信息
zhcspw9c_oa
zhcspw9c_pm
1
特性
符合汽车应用要求
ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
2V 至 6V 的宽工作电压范围
高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
低功耗,I
CC
最大值为 80μA
t
pd
典型值 = 11ns
电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
低输出电流,最大值 1µA