ZHCSPH0G December 1982 – April 2022 SN54HC240 , SN74HC240
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。’HC240 器件可配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器/驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的反相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74HC240DW | SOIC (20) | 12.8mm × 7.50mm |
SN74HC240DBR | SSOP (20) | 7.2 mm × 5.30 mm |
SN74HC240N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HC240NSR | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN74HC240PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
SN74HC240J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SNJ54HC240FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC240W | CFP (20) | 13.72mm × 6.92mm |