ZHCSQ25F December 1982 – February 2025 SN54HC157 , SN74HC157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4HC157 包含四个数据选择器/多路复用器,用于选择两个数据源之一。所有通道均由相同的地址选择 (A/B) 输入和选通 (G) 输入控制。选通端处的高电平会强制所有输出为低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| SN74HC157 | D(SOIC,16) | 9.90mm × 3.90mm |
| DB(SSOP,16) | 6.20mm × 5.30mm | |
| N(PDIP,16) | 19.31mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,16) | 6.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm | |
| SN54HC157 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.45mm | |
| W(CFP,16) | 10.16mm × 6.73mm |
所示引脚编号用于 D、DB、J、N、NS、PW 和 W 封装。
功能方框图