ZHCSNX5F August 1984 – April 2021 SN54HC125 , SN74HC125
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此器件包含四个具有三态输出的独立缓冲器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HC125D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| SN74HC125DB | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
| SN74HC125N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| SN74HC125NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SN74HC125PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC125J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| SN54HC125FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
功能引脚分配