ZHDS412 September 2026 SN74CBTLV3125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值(1) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | VCC = 3V,II = –18mA | -1.2 | V | |||||
| II | VCC = 3.6V,VI = VCC 或 GND | ±1 | µA | |||||
| Ioff | VCC = 0,VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 10 | µA | |||||
| ICC | VCC = 3.6V,IO = 0,VI = VCC 或 GND | 10 | µA | |||||
| ∆ICC(2) | 控制输入 | VCC = 3.6V,一个输入电压为 3V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 300 | µA | ||||
| Ci | 控制输入 | VI = 3V 或 0V | 2.5 | pF | ||||
| Cio(OFF) | VO = 3V 或 0,OE = VCC | 7 | pF | |||||
| ron(3) | VCC = 2.3V, VCC = 2.5V 时的典型值 | VI = 0 | II = 64mA | 5 | 10 | Ω | ||
| II = 24mA | 5 | 10 | ||||||
| VI = 1.7V,II = 15mA | 27 | 40 | ||||||
| VCC = 3V | VI = 0 | II = 64mA | 5 | 9 | ||||
| II = 24mA | 5 | 9 | ||||||
| VI = 2.4V,II = 15mA | 10 | 20 | ||||||