ZHCSYB9B October 2003 – December 2025 SN74CB3T3257
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3T3257 在端口之间采用 5Ω 开关连接,可降低开关信号损耗。借助数据 I/O 的轨到轨开关功能可实现全电压摆幅输出。Ioff 支持局部断电模式运行,在芯片未上电时保护芯片免受输出端口电压的影响。闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范。