ZHCSYB9B October 2003 – December 2025 SN74CB3T3257
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3T3257 是一种具备低导通状态电阻 (ron) 的高速 TTL 兼容型 FET 多路复用器/多路信号分离器,可实现超短传播延迟。该器件通过提供可跟踪 VCC 的电压转换,完全支持在所有数据 I/O 端口上以混合模式信号运行。SN74CB3T3257 支持使用 5V TTL、3.3V LVTTL 和 2.5V CMOS 开关标准以及用户定义的开关电平的系统。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 特性可验证器件断电时破坏性电流不会通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74CB3T3257PW | PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 6.40mm |
| SN74CB3T3257DGV | DGV(TVSOP,16) | 3.60mm × 6.40mm |
| SN74CB3T3257DYY | DYY(SOT,16) | 4.20mm × 2.0mm |
| 输入 | 输入/输出 A | 功能 | |
|---|---|---|---|
| OE | S | ||
| L | L | B1 | A 端口 = B1 端口 |
| L | H | B2 | A 端口 = B2 端口 |
| H | X | Z | 断开 |
典型直流电压转换特性