ZHCSIB4D October 2003 – May 2025 SN74CB3T3245
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3T3245 是一种具备低导通状态电阻 (ron) 的高速 TTL 兼容型 8 位 FET 总线开关,可实现超短传播延迟。该器件通过提供可跟踪 VCC 的电压转换,完全支持在所有数据 I/O 端口上以混合模式信号运行。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74CB3T3245DBQ | DBQ(SSOP,20) | 8.65mm × 6mm |
| SN74CB3T3245DGV | DGV(TVSOP,20) | 5.00mm × 6.4mm |
| SN74CB3T3245DW | DW(SOIC,20) | 12.8mm × 10.3mm |
| SN74CB3T3245PW | PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm |
| SN74CB3T3245DGS | DGS(VSSOP,20) | 5.10mm × 4.9mm |
典型应用功能图