ZHDS386B August   2004  – August 2026 SN74CB3Q3251

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议的工作条件 #GUID-FEAB9663-D41F-43E9-95D4-0A9DDEC298BC/IDAZDF1D
    4. 4.4 热性能信息
      1. 4.4.1 电气特性
    5. 4.5 开关特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5参数测量信息
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

开关特性

在建议的自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(请见测试电路和电压波形)
参数 从
(输入)
至
(输出)
VCC = 2.5V
± 0.2V
VCC = 3.3V
± 0.3V
单位
最小值 最大值 最小值 最大值
fOE 或 fS OE 或 S A 或 B 10 20 MHz
tpd(1) A 或 B B 或 A 0.12 0.18 ns
tpd(s)(2) S A 1.5

8.7

1.5

6.8

ns
ten S B 1.5

10.2

1.5

7.6

ns
OE A 或 B 1.5

10.4

1.5

8

tdis S B 0.5

11

0.5

7.4

ns
OE A 或 B 0.5

10.8

0.5

8.7

控制输入的最大开关频率(VO > VCC、VI = 5V、RL ≥ 1MΩ、CL = 0)。
当由一个理想电压源(零输出阻抗)驱动时,传播延迟是使用此开关通态电阻典型值和额定负载电容计算得出的 RC 时间常数。
SN74CB3Q3251 典型 ron 和 VI,VCC = 3.3V 以及 IO = -15mA图 4-1 典型 ron 和 VI,VCC = 3.3V 以及 IO = -15mA
SN74CB3Q3251 典型的 ICC 与 OE 或 S 开关频率间的关系,VCC = 3.3V图 4-2 典型的 ICC 与 OE 或 S 开关频率间的关系,VCC = 3.3V