ZHCSHG0C March 2018 – January 2024 SN74AXC8T245
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | |||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 172 | 0.5 | 114 | 0.5 | 82 | 0.5 | 49 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 172 | 0.5 | 114 | 0.5 | 82 | 0.5 | 49 | ||||
| 从输入 B 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 172 | 0.5 | 153 | 0.5 | 126 | 0.5 | 88 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 172 | 0.5 | 153 | 0.5 | 126 | 0.5 | 88 | ||||
| tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 156 | 0.5 | 129 | 0.5 | 118 | 0.5 | 120 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 157 | 0.5 | 129 | 0.5 | 120 | 0.5 | 122 | ||||
| ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 223 | 0.5 | 145 | 0.5 | 106 | 0.5 | 74 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 223 | 0.5 | 145 | 0.5 | 106 | 0.5 | 74 | ||||
| 参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 46 | 0.5 | 49 | 0.5 | 61 | 0.5 | 142 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 46 | 0.5 | 49 | 0.5 | 61 | 0.5 | 142 | ||||
| 从输入 B 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 83 | 0.5 | 82 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 83 | 0.5 | 82 | 0.5 | 81 | 0.5 | 81 | ||||
| tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | 0.5 | 192 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | 0.5 | 195 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 69 | 0.5 | 66 | 0.5 | 67 | 0.5 | 150 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 70 | 0.5 | 67 | 0.5 | 67 | 0.5 | 150 | ||||
| ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | 0.5 | 237 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 68 | 0.5 | 69 | 0.5 | 84 | 0.5 | 552 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 68 | 0.5 | 69 | 0.5 | 84 | 0.5 | 552 | ||||