ZHCSJL3A December 2018 – July 2020 SN74AXC4T245
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:
参数 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 0.65 V 至 3.6 V | 1MΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
tpd | 传播(延迟)时间 | 1.1 V 至 3.6 V | 2kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
0.65 V 至 0.95 V | 20kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 | ||
ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 3 V 至 3.6 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.3V |
1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V | ||
0.65 V 至 0.95 V | 20kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V | ||
ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 3 V 至 3.6 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V |
1.65 V 至 2.7 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
1.1 V 至 1.6 V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V | ||
0.65 V 至 0.95 V | 20kΩ | 15pF | GND | 0.1V |