ZHCSNV6B April 2021 – January 2024 SN74AXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VI = VIH | IOH = -100µA | 0.7V 至 3.6V | 0.7V 至 3.6V | VCCO -0.1 | VCCO -0.1 | V | ||||
| IOH = -50µA | 0.65V | 0.65V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| IOH = -200µA | 0.76V | 0.76V | 0.58 | 0.58 | ||||||||
| IOH = -500µA | 0.85V | 0.85V | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| IOH=-3mA | 1.1V | 1.1V | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| IOH=-6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| IOH=-9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | 1.75 | ||||||||
| IOH=-12mA | 3V | 3V | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VI = VIL | IOL = 100µA | 0.7V 至 3.6V | 0.7V 至 3.6V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 50µA | 0.65V | 0.65V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| IOL = 200µA | 0.76V | 0.76V | 0.18 | 0.18 | ||||||||
| IOL = 500µA | 0.85V | 0.85V | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| IOL=3mA | 1.1V | 1.1V | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | 0.35 | ||||||||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| II | 输入漏电流 | 控制输入 (DIR):VI = VCCA 或 GND | 0.65V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V | -0.5 | 0.5 | -1 | 1 | µA | |||
| 数据输入(Ax、Bx),VI = VCCI 或 GND | 0.65V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V | -4 | 4 | -8 | 8 | µA | |||||
| Ioff | 局部关断电流 | A 端口:VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0V 至 3.6V | -4 | 4 | -8 | 8 | µA | |||
| B 端口:VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V 至 3.6V | 0V | -4 | 4 | -8 | 8 | ||||||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND | IO = 0 | 0.65V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V | 8 | 14 | µA | ||||
| 0V | 3.6V | -2 | -12 | |||||||||
| 3.6V | 0V | 4 | 8 | |||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND | IO = 0 | 0.65V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V | 8 | 14 | µA | ||||
| 0V | 3.6V | 4 | 8 | |||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | -12 | |||||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND | IO = 0 | 0.65V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V | 16 | 23 | µA | ||||
| Ci | 控制输入 (DIR) 电容 | VI=3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 3.3 | 3.3 | pF | |||||
| Cio | 数据 I/O 电容 | VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 5.4 | 5.4 | pF | |||||