ZHCSX74N December   2003  – February 2025 SN74AVC2T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  开关特性:VCCA = 1.5V ±0.1V
    8. 5.8  开关特性:VCCA = 1.8V ±0.15V
    9. 5.9  开关特性:VCCA = 2.5V ±0.2V
    10. 5.10 开关特性:VCCA = 3.3V ±0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
      1. 5.12.1 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.2V
      2. 5.12.2 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.5V
      3. 5.12.3 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.8V
      4. 5.12.4 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 2.5V
      5. 5.12.5 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系 TA = 25°C、VCCA = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VCC 隔离
      2. 7.3.2 2 轨设计
      3. 7.3.3 IO 端口可承受 4.6V 的电压
      4. 7.3.4 局部断电模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 双向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 启用时间
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DCU|8
  • DDF|8
  • YZP|8
  • DCT|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。

器件旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于运行状态,并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止发生过大的 CMOS 内部漏电。

器件旨在实现通过 VCCA 电源电压对 DIR 输入供电。

该器件完全适合使用关断输出电流 (Ioff) 的局部省电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均置于高阻抗状态。此操作可防止输出端出现高电平或低电平逻辑错误。

NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。