ZHCSS94R December 1995 – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 |
7 |
V | |
| VI(2) | 输入电压范围 | -0.5 |
7 |
V | |
| VO(2) | 输出电压范围 | -0.5 |
VCC+0.5 |
V | |
| IIK | 输入钳位电流, | (VI < 0) |
-20 |
mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) |
±20 |
mA | |
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) |
±25 |
mA | |
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 |
±50 |
mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 |
150 |
°C | |